??
CAD model selection
K0161.3080X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminum
Bill of material
K0161.3080X10
BESTKIPP
Order No.
K0161.3080X10
AUSF
version
fixed Cylindrical Grip, hub with slot
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
10 mm / inch
D3
diameter
26 mm
L1
Length
16 mm
L3
Length
31 mm
B3
width
3 mm
T
depth
11.4 mm
GEW
Approx. weight
0.1381 kg
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
Ø18 x M 6 x 40
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068678
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions